MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA zwart 4 G 1 mm² Artikelnr. 24353
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • UV-bestendig
  • geschikt voor sleepkettingen
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • EMC-voorkeur type
  • voor gebruik buitenshuis

Itemdetails

Artikelnr.
24353
Artikel omschrijving
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA zwart 4 G 1 mm²
AWG (ca.)
18
Buiten-Ø mm (ongeveer)
8,3
Cu-gewicht kg/km
70,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
164,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892130212
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC kabelrups kabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 21179, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Temperatuurbereik flexibel -5°C tot +80°C
vast -30°C tot +80°C
Nominale voltage VDE AC U0/U 300/500 V
UL (AWM) AC 600 V
Testspanning kern/kern 3.000 V
Koppelingsweerstand bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Minimale buigradius flexibel 7,5x Buiten-Ø
vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig, unilay met korte slaglengte
      • Aderisolatie : Speciaal-PP
      • Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
      • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
      • G = met GN/GE ader,
      • x = zonder GN/GE ader
      • in één laag samengeslagen aders met een optimaal afgestemde korte leglengte
      • Binnenmantel: PVC, geëxtrudeerd vulmiddel, zwart
      • Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
      • Buitenmantel: Speciaal-PVC
      • Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, UV-straling, ozon
      • grotendeels bestand tegen: chemicaliën
      • lage adhesie
      • voor gebruik buitenshuis
      • geschikt voor gebruik in kabelrupsen
      • zeer goed bestand tegen wisselende buigsterkte
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
      • oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
      • 1) de montagehandleiding in acht nemen
      • 2) verdere toepassingsparameters vindt u in de selectietabellen
      • 3) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken

Toepassing

    Voor continue werking met lange reisafstanden bij hoge of lage snelheden. Voor installatie in droge en vochtige ruimtes, evenals buitenshuis, met vrije beweging, zonder trekspanning en zonder gedwongen bewegingsregeling. Wordt gebruikt als een zeer flexibele PVC sleeptoebehorenkabel die geschikt is voor veelvuldige belasting door tillen en buigen in machine- en gereedschapsbouw. Deze koper afgeschermde kabels zijn ideaal geschikt voor storingsvrije gegevenssignaaloverdracht in meet- en regeltechnologie. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en algehele grote contactoppervlakte van de koperen vlecht aan.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible