![MULTISPEED® 500-C-PUR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M24156_PF_1_1520x1160.jpg)
![MULTISPEED® 500-C-PUR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M24156_PF_1_1520x1160.jpg)
MULTISPEED® 500-C-PUR zwart 5 G 1,5 mm²
Artikelnr. 24183
- oil and UV resistant
- abrasion, notch and wear resistant
- EMC-preferred type
- for use in drag chains in continuous motion
Itemdetails MULTISPEED® 500-C-PUR zwart 5 G 1,5 mm²
- Artikelnr.
- 24183
- Artikel omschrijving
- MULTISPEED® 500-C-PUR zwart 5 G 1,5 mm²
- AWG (ca.)
- 16
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 10,2
- Cu-gewicht kg/km
- 108,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 236,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892138256
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens MULTISPEED® 500-C-PUR zwart 5 G 1,5 mm²
PUR kabelrupskabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Temperatuurbereik | flexibel -30°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning kern/kern | 3.000 V |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 7,5x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details MULTISPEED® 500-C-PUR zwart 5 G 1,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig, unilay met korte slaglengte
-
- Aderisolatie : Speciaal-PP
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader,
- x = zonder GN/GE ader
-
- Stranding:
- 2 - 5 kern(en): in één laag samengeslagen aders met een optimaal afgestemde korte leglengte
- 7 - 25 kern(en): Aders samengeslagen in bundels met optimaal afgestemde, korte slaglengtes; bundels gestrand rond een trekkern
-
- Binnenmantel: TPE, geëxtrudeerd vulmiddel, zwart
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan volgens DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (verbindingstype TMPU)
-
- Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
-
- zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- geschikt voor gebruik in kabelrupsen
-
- zeer goed bestand tegen wisselende buigsterkte
-
- halogeenvrij
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
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
- voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
- 1) de montagehandleiding in acht nemen
- 2) verdere toepassingsparameters vindt u in de selectietabellen
- 3) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken
Toepassing
-
- Geschikt voor continue werking met lange reisafstanden bij hoge of lage snelheden in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitenshuis. Deze robuuste kabel wordt gebruikt waar de hoogste eisen worden gesteld aan flexibiliteit, slijtvastheid, ozon- en chemische bestendigheid. Deze koper afgeschermde kabels zijn ideaal geschikt voor storingsvrije gegevens- en signaaloverdracht voor meet- en regeltechnologie. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdig en algeheel groot contactgebied van het koperen vlechtwerk aan.