![MULTIFLEX 600-C](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M62556_PF_1520x1160.jpg)
![MULTIFLEX 600-C](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M62556_PF_1520x1160.jpg)
MULTIFLEX 600-C zwart 18 G 14 AWG
Artikelnr. 62589
- Olie Res I/II
- exposed run: TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79
- EMC-voorkeur type
Itemdetails MULTIFLEX 600-C zwart 18 G 14 AWG
- Artikelnr.
- 62589
- Artikel omschrijving
- MULTIFLEX 600-C zwart 18 G 14 AWG
- doorsnede mm² (ca.)
- 2,08
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 19,1
- Cu-gewicht kg/km
- 420,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 703,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892131066
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens MULTIFLEX 600-C zwart 18 G 14 AWG
PVC stuurstroomkabel volgens UL-Std. 1063 (MTW), CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, 20 AWG - 12 AWG: UL-Std. 2250 (ITC-ER), UL-Std. 13 (PLTC-ER), 18 AWG - 2 AWG: UL-Std. 1277 (TC-ER), UL-Std. 2277 (WTTC), UL-Std. 1690 (DP-1), CSA-Std. C22.2 No. 230 & 239 - c(UL) CIC-TC | |
Temperatuurbereik | flexibel +5°C tot +50°C vast -40°C tot +105°C UL (TC) tot +90°C |
Nominale voltage | UL (TC) AC 600 V UL (WTTC) AC 1.000 V UL (MTW) AC 600 V CIC-TC AC 600 V |
Testspanning kern/kern | 6.000 V |
Testspanning kern/schild | 6.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 7,5x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details MULTIFLEX 600-C zwart 18 G 14 AWG
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens ASTM B174 Class M, AWG maten
-
- Aderisolatie : Speciaal-PVC, met transparante nylon mantel
-
- Aderisolatie: zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimaal afgestemde slaglengtes
-
- Vlieswikkeling
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Vlieswikkeling
-
- Buitenmantel: Speciaal-PVC
-
- Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
-
- Lengte markering: in feet
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling (ZON RES)
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- directe ingraving (DIR BUR)
-
- geschikt voor gebruik in kabelrupsen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- oliebestendig volgens UL Std 1277 Tab. 12.2, Olieresistentie I / Olieresistentie II
-
- Botsproef (-ER) volgens UL Std. 1277 Nr. 23
-
- Verbrijzelingstest (-ER) volgens UL Std. 1277 Nr. 24
-
- directe ingraving (DIR BUR) conform UL Std. 1277 Nr. 5 (isolatie op natte locaties), Nr. 19 (drukproef)
-
- Verticale-bakvlamtest (FT4) volgens UL Std. 1277 No. 15 / UL Std. 1685
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
- ECOLAB®
- Artikelnummers met beschermingsgeleider (GN-YE) : voor Klasse 1 Div. 2 explosieve omgevingen vlgs. NEC Art. 501
Notities
-
- de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie
-
- voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
- 1) de montagehandleiding in acht nemen
- 2) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken
Toepassing
-
- HELUKABEL® MULTIFLEX 600-C is een zeer flexibele, oliebestendige besturingskabel. De speciale combinatie van TC-ER, PLTC-ER en ITC-ER maakt het mogelijk om deze kabel te gebruiken als aansluitkabel voor industriële installaties en machines in overeenstemming met NFPA 79. Goedgekeurd voor open, onbeschermde installatie in kabelgoten naar de machine. De uitstekende oliebestendigheid (OIL RES I & II) zorgt voor een lange levensduur. Voor industriële toepassingen in droge, vochtige en natte omgevingen. Aanbevolen toepassingen: productielijnen, bottelarijen, machinebouw, schakelkasten, transportsystemen, verpakkingsmachines, auto-industrie. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdig en alomvattend groot contactoppervlak van de koperen vlechting aan.