Skinning-Complete-Set MS
Artikelnr. 906244
Itemdetails Skinning-Complete-Set MS
- Artikelnr.
- 906244
- Artikel omschrijving
- Skinning-Complete-Set MS
- Type
- MS-Abmantel-Komplett-Set
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892430268
- Douanetariefnummer
- 82032000
Technische gegevens Skinning-Complete-Set MS
Skinning-Complete-Set |
Details Skinning-Complete-Set MS
Kabelopbouw
-
- Das Abmantelwerkzeug Komplett-Set für Mittelspannungskabel enthält alles was Sie zum Abmanteln benötigen.
-
- Abmantelwerkzeug HAM1
-
- Außenmantelschneider HAMX
-
- Feldbegrenzungsschäler HFBS
-
- Innenmantelschneider (universal) HIMS II
-
- Fasenschneider HUFS
-
- Ersatztube Silikonpaste
-
- Abmessungen 38 x 31 x 9 cm
-
- Gewicht 3730 g
Toepassing
-
- Het Skinning-Complete-Set voor middenspanningskabels bevat alles wat u nodig heeft voor het strippen.
- Skinning tool HAM1
- Buitenmantelsnijder HAMX
- Kabelstripper voor gevulkaniseerde halfgeleidende laag HFBS
- Binnenmantelsnijder ( universeel) HIMS II
- Afschuiningsnijder HUFS
- Reservebuis siliconenpasta
- Afmetingen: 38 x 31 x 9 cm
- Gewicht: 3,73 kg