MOD-Bus PVC STATIC zwart 1 x 2 x 0,75-105 Artikelnr. 805698
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in meters

Itemdetails

Artikelnr.
805698
Artikel omschrijving
MOD-Bus PVC STATIC zwart 1 x 2 x 0,75-105
Buiten-Ø mm (ongeveer)
7,5
Cu factor per km
28,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
70,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892315664
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible