![MEGAFLEX® 600](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M13200_PF_1520x1160.jpg)
![MEGAFLEX® 600](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M13200_PF_1520x1160.jpg)
MEGAFLEX® 600 zwart 4 G 25 mm²
Artikelnr. 13326
Itemdetails MEGAFLEX® 600 zwart 4 G 25 mm²
- Artikelnr.
- 13326
- Artikel omschrijving
- MEGAFLEX® 600 zwart 4 G 25 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 26,9
- Cu-gewicht kg/km
- 960,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 1600,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892052583
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens MEGAFLEX® 600 zwart 4 G 25 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |