![MEGAFLEX® 600-C](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M15217_PF_1520x1160.jpg)
![MEGAFLEX® 600-C](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M15217_PF_1520x1160.jpg)
MEGAFLEX® 600-C zwart 7 G 4 mm²
Artikelnr. 15275
Itemdetails MEGAFLEX® 600-C zwart 7 G 4 mm²
- Artikelnr.
- 15275
- Artikel omschrijving
- MEGAFLEX® 600-C zwart 7 G 4 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 17,6
- Cu-gewicht kg/km
- 316,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 504,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892057731
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens MEGAFLEX® 600-C zwart 7 G 4 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |