MEGAFLEX® 500 grijs 4 x 1 mm² Artikelnr. 13397
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • robuust
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • oliebestendig
  • zeer moeilijk ontvlambaar

Itemdetails

Artikelnr.
13397
Artikel omschrijving
MEGAFLEX® 500 grijs 4 x 1 mm²
AWG (ca.)
18
Buiten-Ø mm (ongeveer)
6,7
Cu-gewicht kg/km
38,4
Gewicht kg/km (ongeveer)
90,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892050411
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Stuurstroomkabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 20939, in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11
Temperatuurbereik flexibel -30°C tot +80°C
vast -40°C tot +80°C
Nominale voltage AC U0/U 300/500 V
UL (AWM) AC 600 V
Testspanning kern/kern 3.000 V
Minimale buigradius flexibel 10x Buiten-Ø
vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : halogeenvrij polymeer
      • Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
      • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
      • G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
      • Buitenmantel: halogeenvrij polymeer
      • Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, weersinvloeden, hydrolyse, vetten
      • slijtvast, slijtvast
      • voor gebruik buitenshuis
      • flexibel
      • halogeenvrij
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • giftigheid van verbrandingsgassen volgens NF X 70-100
      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
      • bundel brandtest volgens DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • ozonbestendig volgens DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
      • bestand tegen hydrolyse volgens DIN VDE 0349-1 / DIN EN 61234-1 / IEC 61234-1
      • alternatieve buigtest volgens DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Voor vaste installatie of flexibele toepassingen met niet-herhaalde vrije beweging, zonder bewegingsbesturing en zonder trekbelasting; voor zware mechanische belasting in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitenshuis. Kan gebruikt worden als een verbindings- en besturingskabel in machine- en installatiebouw, HVAC-technologie, magazijn- en materiaalbehandelingstechnologie, scheepsbouw, en de hernieuwbare energie sector zoals windturbinebouw.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible