![M12 Copper Connector](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M803894_1520x1160.jpg)
![M12 Copper Connector](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M803894_1520x1160.jpg)
PROFInet Copper Connector M12 90° angle Pins 4 Ø max. 1,6 mm AWG 22-26
Artikelnr. 805967
Itemdetails PROFInet Copper Connector M12 90° angle Pins 4 Ø max. 1,6 mm AWG 22-26
- Artikelnr.
- 805967
- Artikel omschrijving
- PROFInet Copper Connector M12 90° angle Pins 4 Ø max. 1,6 mm AWG 22-26
- Stuk per verpakkingseenheid
- -
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892494598
- Douanetariefnummer
- 85366990
Technische gegevens PROFInet Copper Connector M12 90° angle Pins 4 Ø max. 1,6 mm AWG 22-26
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |