LT straight PG 11 (3/8")
Artikelnr. 91006
Itemdetails LT straight PG 11 (3/8")
- Artikelnr.
- 91006
- Artikel omschrijving
- LT straight PG 11 (3/8")
- Type draad
- PG
- Maat
- PG 11
- Schroefdraadlengte mm
- 12,0
- Sleutelmaat mm
- 26
- Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
- 17,8
- Geschikt voor slang nominale diameter
- 3/8
- Stuk per verpakkingseenheid
- 10
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892386831
- Douanetariefnummer
- 74198090
Technische gegevens LT straight PG 11 (3/8")
Rechte messing-vernikkelde slangkoppeling | |
Temperatuurbereik | -45°C tot +105°C |
Beschermingsklasse | IP 67 |
Details LT straight PG 11 (3/8")
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing vernikkeld
-
- Aardingshuls: staal
-
- Afdichtingsring: Polyamid (PA6)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
Notities
-
- Geschikt voor metalen beschermingsbuizen:
- Anaconda Sealtite®:
- EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- LIQUIDTIGHT wartel voor met kunststof gecoate metalen beschermingsbuizen en hoge-temperatuurbeschermingsbuizen HTP (een extra klembus is vereist).
- De conische aardingsmof biedt maximaal contactoppervlak voor optimale afdichting en aarding.
Downloads LT straight PG 11 (3/8")
Accessoires
Producten die bij dit product passen