Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling LT 90° PG 11 TL 12

Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling LT 90° PG 11 TL 12 Artikelnr. 91022
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
91022
Artikel omschrijving
Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling LT 90° PG 11 TL 12
Type draad
PG
Maat
PG 11
Gewicht kg (ongeveer)
8,90
Schroefdraadlengte mm
12,0
Sleutelmaat mm
26
Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
17,8
Geschikt voor slang nominale diameter
3/8
Stuk per verpakkingseenheid
10
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892386985
Douanetariefnummer
74198090

Technische gegevens

Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling
Temperatuurbereik -45°C tot +105°C
Beschermingsklasse IP 67

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing vernikkeld
      • Aardingshuls: staal
      • Afdichtingsring: Polyamide (PA)

Eigenschappen

      • halogeenvrij

Notities

      • Geschikt voor metalen beschermingsbuizen:
      • Anaconda Sealtite®:
      • EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • LIQUIDTIGHT wartel voor met kunststof gecoate metalen beschermingsbuizen en hoge-temperatuurbeschermingsbuizen HTP-PT. (Een extra klembus is vereist).
      • De conische aardingsmof biedt maximaal contactoppervlak voor optimale afdichting en aarding.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible