![LT elbow 90°](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94170_PF_1520x1160.jpg)
![LT elbow 90°](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94170_PF_1520x1160.jpg)
Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling LT 90° NPT 1 1/2" TL 18
Artikelnr. 905768
Itemdetails Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling LT 90° NPT 1 1/2" TL 18
- Artikelnr.
- 905768
- Artikel omschrijving
- Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling LT 90° NPT 1 1/2" TL 18
- Type draad
- NPT
- Maat
- NPT 1 1/2"
- Gewicht kg (ongeveer)
- 89,10
- Schroefdraadlengte mm
- 18,0
- Sleutelmaat mm
- 63
- Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
- 36,8
- Geschikt voor slang nominale diameter
- 1 1/2
- Stuk per verpakkingseenheid
- 2
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892387401
- Douanetariefnummer
- 74198090
Technische gegevens Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling LT 90° NPT 1 1/2" TL 18
Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling | |
Temperatuurbereik | -45°C tot +105°C |
Beschermingsklasse | IP 67 |
Details Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling LT 90° NPT 1 1/2" TL 18
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing vernikkeld
-
- Aardingshuls: staal
-
- Afdichtingsring: Polyamide (PA)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
Notities
-
- Geschikt voor metalen beschermingsbuizen:
- Anaconda Sealtite®:
- EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- LIQUIDTIGHT wartel voor met kunststof gecoate metalen beschermingsbuizen en hoge-temperatuurbeschermingsbuizen HTP-PT. (Een extra klembus is vereist).
- De conische aardingsmof biedt maximaal contactoppervlak voor optimale afdichting en aarding.