Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling LT 45° PG 29 TL 15
Artikelnr. 91018
Itemdetails Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling LT 45° PG 29 TL 15
- Artikelnr.
- 91018
- Artikel omschrijving
- Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling LT 45° PG 29 TL 15
- Type draad
- PG
- Maat
- PG 29
- Schroefdraadlengte mm
- 15,0
- Sleutelmaat mm
- 45
- Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
- 33,1
- Geschikt voor slang nominale diameter
- 1
- Stuk per verpakkingseenheid
- 5
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892387173
- Douanetariefnummer
- 74198090
Technische gegevens Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling LT 45° PG 29 TL 15
Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling | |
Temperatuurbereik | -45°C tot +105°C |
Beschermingsklasse | IP 67 |
Details Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling LT 45° PG 29 TL 15
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing vernikkeld
-
- Aardingshuls: staal
-
- Afdichtingsring: Polyamide (PA)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
Notities
-
- null
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- LIQUIDTIGHT wartel voor met kunststof gecoate metalen beschermingsbuizen en hoge-temperatuurbeschermingsbuizen HTP. (Een extra klembus is vereist).
- De conische aardingsmof biedt maximaal contactoppervlak voor optimale afdichting en aarding.
Downloads Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling LT 45° PG 29 TL 15
Accessoires
Producten die bij dit product passen