Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling LT 45° NPT 1 1/4" TL 16
Artikelnr. 905760
Itemdetails Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling LT 45° NPT 1 1/4" TL 16
- Artikelnr.
- 905760
- Artikel omschrijving
- Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling LT 45° NPT 1 1/4" TL 16
- Type draad
- NPT
- Maat
- NPT 1 1/4"
- Schroefdraadlengte mm
- 16,0
- Sleutelmaat mm
- 54
- Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
- 49,0
- Geschikt voor slang nominale diameter
- 1 1/4
- Stuk per verpakkingseenheid
- 2
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892387326
- Douanetariefnummer
- 74198090
Technische gegevens Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling LT 45° NPT 1 1/4" TL 16
Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling | |
Temperatuurbereik | -45°C tot +105°C |
Beschermingsklasse | IP 67 |
Details Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling LT 45° NPT 1 1/4" TL 16
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing vernikkeld
-
- Aardingshuls: staal
-
- Afdichtingsring: Polyamide (PA)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
Notities
-
- null
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- LIQUIDTIGHT wartel voor met kunststof gecoate metalen beschermingsbuizen en hoge-temperatuurbeschermingsbuizen HTP. (Een extra klembus is vereist).
- De conische aardingsmof biedt maximaal contactoppervlak voor optimale afdichting en aarding.