Roestvrijstalen slangkoppeling LT-E-UI straight NPT 1" (30mm)

Roestvrijstalen slangkoppeling LT-E-UI straight NPT 1" (30mm) Artikelnr. 905830
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
905830
Artikel omschrijving
Roestvrijstalen slangkoppeling LT-E-UI straight NPT 1" (30mm)
Type draad
NPT
Maat
NPT 1"
Schroefdraadlengte mm
15,0
Sleutelmaat mm
46
Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
30,0
Binnen-Ø mm
22,8
Stuk per verpakkingseenheid
5
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892391477
Douanetariefnummer
74198090

Technische gegevens

Roestvrijstalen slangkoppeling
Temperatuurbereik -55°C tot +260°C
Beschermingsklasse IP 40

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Roestvrij staal
      • Afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
      • Aardingshuls: Messing vernikkeld
      • Afdichtingsring: Messing vernikkeld

Eigenschappen

      • halogeenvrij

Toepassing

      • Robotica
      • Staal- en aluminiumgieterijindustrie
      • Maschine- en apparatenbouw
      • Offshore-Industrie
      • Bewakings- en beveiligingstechniek
      • Metaal-, glas- en keramiekindustrie
      • LIQUIDTIGHT wartel voor roestvrijstalen beschermingsbuizen UI.
      • De conische aardingsmof biedt maximaal contactoppervlak voor optimale afdichting en aarding.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible