Roestvrijstalen slangkoppeling LT-E-UI straight NPT 1/2" (21mm)
Artikelnr. 905828
Itemdetails Roestvrijstalen slangkoppeling LT-E-UI straight NPT 1/2" (21mm)
- Artikelnr.
- 905828
- Artikel omschrijving
- Roestvrijstalen slangkoppeling LT-E-UI straight NPT 1/2" (21mm)
- Type draad
- NPT
- Maat
- NPT 1/2"
- Schroefdraadlengte mm
- 13,0
- Sleutelmaat mm
- 27 / 30
- Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
- 21,0
- Binnen-Ø mm
- 13,9
- Stuk per verpakkingseenheid
- 10
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892391453
- Douanetariefnummer
- 74198090
Technische gegevens Roestvrijstalen slangkoppeling LT-E-UI straight NPT 1/2" (21mm)
Roestvrijstalen slangkoppeling | |
Temperatuurbereik | -55°C tot +260°C |
Beschermingsklasse | IP 40 |
Details Roestvrijstalen slangkoppeling LT-E-UI straight NPT 1/2" (21mm)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Roestvrij staal
-
- Afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
-
- Aardingshuls: Messing vernikkeld
-
- Afdichtingsring: Messing vernikkeld
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
Toepassing
-
- Robotica
-
- Staal- en aluminiumgieterijindustrie
-
- Maschine- en apparatenbouw
-
- Offshore-Industrie
-
- Bewakings- en beveiligingstechniek
-
- Metaal-, glas- en keramiekindustrie
-
- LIQUIDTIGHT wartel voor roestvrijstalen beschermingsbuizen UI.
- De conische aardingsmof biedt maximaal contactoppervlak voor optimale afdichting en aarding.
Downloads Roestvrijstalen slangkoppeling LT-E-UI straight NPT 1/2" (21mm)
Accessoires
Producten die bij dit product passen