Rechte stalen slangkoppeling LT-CNP 1 1/2 voor 1 1/2
Artikelnr. 904912
Itemdetails Rechte stalen slangkoppeling LT-CNP 1 1/2 voor 1 1/2
- Artikelnr.
- 904912
- Artikel omschrijving
- Rechte stalen slangkoppeling LT-CNP 1 1/2 voor 1 1/2
- Type draad
- NPT
- Maat
- NPT 1 1/2"
- Schroefdraadlengte mm
- 18,0
- Sleutelmaat mm
- 64
- Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
- 52,4
- Geschikt voor slang nominale diameter
- 1 1/2
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892386633
- Douanetariefnummer
- 74198090
Technische gegevens Rechte stalen slangkoppeling LT-CNP 1 1/2 voor 1 1/2
Rechte stalen slangkoppeling | |
Temperatuurbereik | -45°C tot +105°C |
Beschermingsklasse | IP 67 |
Details Rechte stalen slangkoppeling LT-CNP 1 1/2 voor 1 1/2
Kabelopbouw
-
- Materiaal: staal gegalvaniseerd
Notities
-
- De huls en inzet zijn gemaakt van PA 6
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Voor Anaconda Sealtite® CNP.
- LIQUIDTIGHT wartel van verzinkt staal voor met kunststof gecoate metalen beschermingsbuizen CNP.
Downloads Rechte stalen slangkoppeling LT-CNP 1 1/2 voor 1 1/2
Accessoires
Producten die bij dit product passen