Rechte roestvrijstalen slangkoppeling LT-CNP-E M50 x 1,5 (1 1/2")

Rechte roestvrijstalen slangkoppeling LT-CNP-E M50 x 1,5 (1 1/2") Artikelnr. 905061
  • EAC-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
905061
Artikel omschrijving
Rechte roestvrijstalen slangkoppeling LT-CNP-E M50 x 1,5 (1 1/2")
Type draad
metrisch
Maat
M50 x 1,5
Schroefdraadlengte mm
19,0
Sleutelmaat mm
66
Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
52,4
Geschikt voor slang nominale diameter
1 1/2
Stuk per verpakkingseenheid
1
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892391248
Douanetariefnummer
83071000

Technische gegevens

Rechte roestvrijstalen slangkoppeling
Temperatuurbereik -45°C tot +105°C
Beschermingsklasse IP 67

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Roestvrij staal

Notities

      • De huls en inzet zijn gemaakt van PA6.

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Voor Anaconda Sealtite® CNP.
      • LIQUIDTIGHT wartel van roestvrij staal voor met kunststof gecoate metalen beschermingsbuizen CNP.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible