LON-BUS Y116 PVC FLEX grijs 1 x 2 x AWG 16 / 19 Artikelnr. 802188
  • Lengtemarkering in meters

Itemdetails

Artikelnr.
802188
Artikel omschrijving
LON-BUS Y116 PVC FLEX grijs 1 x 2 x AWG 16 / 19
Buiten-Ø mm (ongeveer)
7
Cu factor per km
30,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
65,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892315688
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible