LOAD CABLE PVC zwart 14 G 1,5 mm² Artikelnr. 400143
  • UV-bestendig

Itemdetails

Artikelnr.
400143
Artikel omschrijving
LOAD CABLE PVC zwart 14 G 1,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
13,4
Cu factor per km
201,6
Gewicht kg/km (ongeveer)
322,2
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892305221
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, extra fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
      • Aderisolatie: zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
      • Mantel kleur: zwart

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible