PP-slangkoppeling LK-I M16 x 1,5 (50 stuks)

PP-slangkoppeling LK-I M16 x 1,5 (50 stuks) Artikelnr. 97603

Itemdetails

Artikelnr.
97603
Artikel omschrijving
PP-slangkoppeling LK-I M16 x 1,5 (50 stuks)
Type draad
metrisch
Maat
M16 x 1,5
Kleur
grijs
Schroefdraadlengte mm
10,0
Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
14,0
Stuk per verpakkingseenheid
50
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892383274
Douanetariefnummer
39174000

Technische gegevens

PP-slangkoppeling
Temperatuurbereik -10°C tot +110°C
Beschermingsklasse IP 54

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polypropyleen (PP)

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Automatiseringstechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Buiswartel voor beschermingsbuizen type PT-S, S-PU en Airflex-K.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible