![KVA MFDE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M96050_PF_1520x1160.jpg)
![KVA MFDE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M96050_PF_1520x1160.jpg)
KVA MFDE M50 x 1,5 / PG 36 (2 x 15,0 mm)
Artikelnr. 96097
Itemdetails KVA MFDE M50 x 1,5 / PG 36 (2 x 15,0 mm)
- Artikelnr.
- 96097
- Artikel omschrijving
- KVA MFDE M50 x 1,5 / PG 36 (2 x 15,0 mm)
- Type draad
- metrisch / PG
- Maat
- M50 x 1,5 / PG 36
- Kleur inzetstuk
- wit
- Aantal gaten x kabel Ø mm
- 2 x 15,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 25
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892359255
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens KVA MFDE M50 x 1,5 / PG 36 (2 x 15,0 mm)
PVC meervoudig afsluitend inzetstuk | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +105°C |
Details KVA MFDE M50 x 1,5 / PG 36 (2 x 15,0 mm)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Zacht PVC
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- W - Breedte
- a - Diameter van tapgat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Voor gebruik met KVA-wartellichamen.