PVC afdichtingsinzet KVA PG 36 / M50 x 1,5
Artikelnr. 97093
Itemdetails PVC afdichtingsinzet KVA PG 36 / M50 x 1,5
- Artikelnr.
- 97093
- Artikel omschrijving
- PVC afdichtingsinzet KVA PG 36 / M50 x 1,5
- Type draad
- metrisch / PG
- Maat
- M50 x 1,5 / PG 36
- Kleur inzetstuk
- wit
- Stuk per verpakkingseenheid
- 25
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892357718
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens PVC afdichtingsinzet KVA PG 36 / M50 x 1,5
PVC afdichtingsinzet | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +105°C |
Details PVC afdichtingsinzet KVA PG 36 / M50 x 1,5
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Zacht PVC
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- W - Breedte
- a - Diameter van tapgat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Voor gebruik met KVA-wartellichamen.