PVC afdichtingsinzet KVA PG 36 / M50 x 1,5 roze

PVC afdichtingsinzet KVA PG 36 / M50 x 1,5 roze Artikelnr. 96030

Itemdetails

Artikelnr.
96030
Artikel omschrijving
PVC afdichtingsinzet KVA PG 36 / M50 x 1,5 roze
Type draad
metrisch / PG
Maat
M50 x 1,5 / PG 36
Kleur inzetstuk
roze
Kabel-Ø van / tot mm
32,0 - 37,0
Stuk per verpakkingseenheid
25
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892357565
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

PVC afdichtingsinzet
Temperatuurbereik -20°C tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Zacht PVC

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Voor gebruik met KVA-wartellichamen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible