PVC afdichtingsinzet KVA PG 29 / M40 x 1,5 oranje
Artikelnr. 96027
Itemdetails PVC afdichtingsinzet KVA PG 29 / M40 x 1,5 oranje
- Artikelnr.
- 96027
- Artikel omschrijving
- PVC afdichtingsinzet KVA PG 29 / M40 x 1,5 oranje
- Type draad
- metrisch / PG
- Maat
- M40 x 1,5 / PG 29
- Kleur inzetstuk
- oranje
- Kabel-Ø van / tot mm
- 20,0 - 25,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 25
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892357534
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens PVC afdichtingsinzet KVA PG 29 / M40 x 1,5 oranje
PVC afdichtingsinzet | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +105°C |
Details PVC afdichtingsinzet KVA PG 29 / M40 x 1,5 oranje
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Zacht PVC
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Voor gebruik met KVA-wartellichamen.