PVC afdichtingsinzet KVA PG 13,5 / M20 x 1,5 rood
Artikelnr. 96014
Itemdetails PVC afdichtingsinzet KVA PG 13,5 / M20 x 1,5 rood
- Artikelnr.
- 96014
- Artikel omschrijving
- PVC afdichtingsinzet KVA PG 13,5 / M20 x 1,5 rood
- Type draad
- metrisch / PG
- Maat
- M20 x 1,5 / PG 13,5
- Kleur inzetstuk
- rood
- Kabel-Ø van / tot mm
- 9,0 - 13,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892357411
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens PVC afdichtingsinzet KVA PG 13,5 / M20 x 1,5 rood
PVC afdichtingsinzet | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +105°C |
Details PVC afdichtingsinzet KVA PG 13,5 / M20 x 1,5 rood
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Zacht PVC
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Voor gebruik met KVA-wartellichamen.