![KVA-CCSP](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M96005_PF_1520x1160.jpg)
![KVA-CCSP](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M96005_PF_1520x1160.jpg)
PVC afdichtingsinzet KVA PG 13,5 / M20 x 1,5 groen
Artikelnr. 96013
Itemdetails PVC afdichtingsinzet KVA PG 13,5 / M20 x 1,5 groen
- Artikelnr.
- 96013
- Artikel omschrijving
- PVC afdichtingsinzet KVA PG 13,5 / M20 x 1,5 groen
- Type draad
- metrisch / PG
- Maat
- M20 x 1,5 / PG 13,5
- Kleur inzetstuk
- groen
- Kabel-Ø van / tot mm
- 7,0 - 10,5
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892357404
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens PVC afdichtingsinzet KVA PG 13,5 / M20 x 1,5 groen
PVC afdichtingsinzet | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +105°C |
Details PVC afdichtingsinzet KVA PG 13,5 / M20 x 1,5 groen
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Zacht PVC
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Voor gebruik met KVA-wartellichamen.