Klittenband kabelbinders KLÖ 55 rood / zwart
Artikelnr. 93735
Itemdetails Klittenband kabelbinders KLÖ 55 rood / zwart
- Artikelnr.
- 93735
- Artikel omschrijving
- Klittenband kabelbinders KLÖ 55 rood / zwart
- Kleur
- rood / zwart
- Lengte mm
- 195,0
- Bundel-Ø mm
- 55
- Breedte mm
- 25,0
- Materiaal
- PE - Paddenstoelkopband
- Stuk per verpakkingseenheid
- 10
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892402166
- Douanetariefnummer
- 39174000
Technische gegevens Klittenband kabelbinders KLÖ 55 rood / zwart
Klittenband kabelbinders |
Details Klittenband kabelbinders KLÖ 55 rood / zwart
Kabelopbouw
-
- KLL – Polyamidflausch / PE – Pilzkopfband / mit gestanztem Loch
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
Notities
-
- KLL - voorgestanst op rollen
- KLÖ - klein verpakt in polybags
Toepassing
-
- Bijzonder geschikt voor gevoelige kabels en leidingen die gebundeld of bevestigd moeten worden zonder te knikken of knijpen.
- Klittenbandbinders oefenen slechts weinig druk uit op de leidingen en liggen gelijkmatig en vlak.
- Geschikt voor maximaal 10.000 handelingen bij herbruikbare bundeltoepassingen.