tang K25
Artikelnr. 905561
Itemdetails tang K25
- Artikelnr.
- 905561
- Artikel omschrijving
- tang K25
- Type
- K25
- Lengte mm
- 325,0
- Gewicht kg (ongeveer)
- 0,60
- doorsnede van / tot mm²
- 0,50 - 16,00
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892429798
- Douanetariefnummer
- 82032000
Technische gegevens tang K25
tang |
Details tang K25
Kabelopbouw
-
- Kerbpressung
-
- Federunterstützte Werkzeugöffnung
-
- Für Nickel-Rohrkabelschuhe
-
- Länge 325 mm
-
- Gewicht 600 g
Toepassing
-
- Inperskrimpen
-
- met veel ondersteunde gereedschapopening
-
- Voor nikkel buisvormige kabelaansluitingen tot 6mm²