JZ-HF grijs 50 G 1,5 mm² Artikelnr. 15071
  • EAC-certificering
  • IPA cleanroom-certificering
  • geschikt voor sleepkettingen
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • oil resistant
  • for use in drag chains in continuous motion

Itemdetails

Artikelnr.
15071
Artikel omschrijving
JZ-HF grijs 50 G 1,5 mm²
AWG (ca.)
16
Buiten-Ø mm (ongeveer)
24,6
Cu-gewicht kg/km
720,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
1241,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892125003
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC kabelrups kabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Temperatuurbereik flexibel -10°C tot +80°C
vast -40°C tot +80°C
Nominale voltage AC U0/U 300/500 V
Testspanning kern/kern 4.000 V
Onderbrekingsspanning 8.000 V
Minimale buigradius flexibel 7,5x Buiten-Ø
vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, extra fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
      • Aderisolatie : PVC, samengesteld type Z 7225
      • Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
      • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
      • G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
      • x = zonder GN/GE ader (OZ)
      • Aders samengeslagen in lagen met optimaal afgestemde slaglengtes
      • Vlieswikkeling over elke strenglaag
      • Buitenmantel: oliebestendig speciaal PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM5)
      • Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie
      • geschikt voor gebruik in kabelrupsen
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • cleanroom kwalificatie getest op analoge types; gelieve "cleanroom kwalificatie" in uw bestelling te noteren
      • voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
      • 1) de montagehandleiding in acht nemen
      • 2) verdere toepassingsparameters vindt u in de selectietabellen
      • 3) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken

Toepassing

      • Een zeer flexibele PVC-kabel voor drag-chain-toepassingen, die wordt gebruikt voor installatie in droge en vochtige ruimtes, maar niet buitenshuis. Deze kabel wordt gebruikt voor frequente hef- en buigbelastingen in machine- en gereedschapsbouw, in de robotica en op permanent bewegende machineonderdelen. Met vrije beweging, zonder trekbelasting en zonder mogelijkheid voor externe bewegingsbesturing, hebben deze kabels bewezen betrouwbare prestaties te leveren in drag-chain-toepassingen.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible