![JZ-602-RC-CY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M89950_PF_1520x1160.jpg)
![JZ-602-RC-CY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M89950_PF_1520x1160.jpg)
JZ-602-RC-CY zwart 25 G 1,5 mm²
Artikelnr. 89976
- PVC kabelrups kabel
- EMC-voorkeur type
Itemdetails JZ-602-RC-CY zwart 25 G 1,5 mm²
- Artikelnr.
- 89976
- Artikel omschrijving
- JZ-602-RC-CY zwart 25 G 1,5 mm²
- AWG (ca.)
- 16
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 19,9
- Cu-gewicht kg/km
- 526,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 679,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892129865
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens JZ-602-RC-CY zwart 25 G 1,5 mm²
PVC kabelrups kabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 21179, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | UL (AWM) AC 1.000 V |
Testspanning kern/kern | 3.000 V |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 5x Buiten-Ø |
Details JZ-602-RC-CY zwart 25 G 1,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, extra fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
-
- Aderisolatie : PP
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimaal afgestemde slaglengtes
-
- Fleece omwikkelen tussen de strengen, folie omwikkelen over de buitenste laag
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Vlieswikkeling
-
- Buitenmantel: Speciaal-PVC volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 21179, CSA-Std. C22.2 No. 210
-
- Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: UV-straling
-
- grotendeels bestand tegen: zuren, alkaliën,
- bij kamertemperatuur
-
- lage adhesie
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- geschikt voor gebruik in kabelrupsen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
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
- voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
- 1) de montagehandleiding in acht nemen
- 2) verdere toepassingsparameters vindt u in de selectietabellen
- 3) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken
Toepassing
-
- Voor installatie in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitenshuis met vrije beweging, zonder trekbelasting en zonder gedwongen bewegingscontrole. Geschikt voor frequente belasting en buiging in machine- en gereedschapsbouw, robotica en in permanent bewegende machineonderdelen. Door de hoge afschermingsdichtheid wordt een storingsvrije overdracht van signalen en pulsen gegarandeerd. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdig en alomvattend groot contactoppervlak van de koperen vlechting aan. RC = Robotica Kabel