JZ-602-PUR grijs 5 G 16 mm²
Artikelnr. 12531
- slijtage- en kerfvast
- 80°C
- 600 V
Itemdetails JZ-602-PUR grijs 5 G 16 mm²
- Artikelnr.
- 12531
- Artikel omschrijving
- JZ-602-PUR grijs 5 G 16 mm²
- AWG (ongeveer)
- 6
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 25,3
- Cu factor per km
- 768,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 1260,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892040351
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens JZ-602-PUR grijs 5 G 16 mm²
PUR controle- en aansluitkabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 20939, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | UL (AWM) AC 600 V |
Testspanning kern/kern | 3.000 V |
Onderbrekingsspanning | 6.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 7,5x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details JZ-602-PUR grijs 5 G 16 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : PVC volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 10012, CSA-Std. C22.2 No. 210
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
- x = zonder GN/GE ader (OZ)
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
-
- zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1, UL VW-1
-
- UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
- UL- en CSA-goedgekeurde flexibele stuurkabel, beoordeeld op 600 V, voornamelijk ontworpen voor exporteurs naar de Amerikaanse of Canadese markt. Gebruikt in werktuigmachines, besturingssystemen, verbindingen tussen bedieningspanelen en machines, assemblagelijnen en andere industriële apparatuur. Geschikt voor installatie in droge, vochtige, natte en buitenomgevingen, evenals voor toepassingen met matige buigbelasting.