JZ-602 grijs 4 G 50 mm²
Artikelnr. 83005
- +90°C
- 600 V
Itemdetails JZ-602 grijs 4 G 50 mm²
- Artikelnr.
- 83005
- Artikel omschrijving
- JZ-602 grijs 4 G 50 mm²
- AWG (ca.)
- 1
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 33,4
- Cu-gewicht kg/km
- 1920,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 3058,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892014024
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens JZ-602 grijs 4 G 50 mm²
PVC stuurstroomkabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperatuurbereik | flexibel -10°C tot +90°C vast -40°C tot +90°C |
Nominale voltage | UL (AWM) AC 600 V |
Testspanning kern/kern | 3.000 V |
Onderbrekingsspanning | 6.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 7,5x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details JZ-602 grijs 4 G 50 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : PVC volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 11008, CSA-Std. C22.2 No. 210
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
- x = zonder GN/GE ader (OZ)
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Buitenmantel: PVC volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- grotendeels bestand tegen: olie
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
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
UL/CSA goedgekeurde, flexibele besturingskabel (tot 600 V) voor machine-, gereedschaps- en installatiebouw. Geschikt voor gemiddelde mechanische belasting met vrije beweging, zonder trekbelasting en zonder gedwongen bewegingsregeling in droge, vochtige en natte ruimtes, maar niet geschikt voor buitengebruik.