![JZ-600-Y-CY / OZ-600-Y-CY UL/CSA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M12345_PF_1520x1160.jpg)
![JZ-600-Y-CY / OZ-600-Y-CY UL/CSA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M12345_PF_1520x1160.jpg)
OZ-600-Y-CY UL/CSA grijs 2 x 0,75 mm²
Artikelnr. 12418
Itemdetails OZ-600-Y-CY UL/CSA grijs 2 x 0,75 mm²
- Artikelnr.
- 12418
- Artikel omschrijving
- OZ-600-Y-CY UL/CSA grijs 2 x 0,75 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 8,7
- Cu-gewicht kg/km
- 46,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 143,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892031267
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens OZ-600-Y-CY UL/CSA grijs 2 x 0,75 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details OZ-600-Y-CY UL/CSA grijs 2 x 0,75 mm²
Kabelopbouw
-
- Mantel kleur: grijs