JZ-600-Y-CY UL/CSA zwart 3 G 4 mm² Artikelnr. 12386
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • UV-bestendig
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
12386
Artikel omschrijving
JZ-600-Y-CY UL/CSA zwart 3 G 4 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
15,1
Cu-gewicht kg/km
191,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
391,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892030987
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: zwart

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible