JZ-600-Y-CY UL/CSA zwart 5 G 1,5 mm² Artikelnr. 12372
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • UV-bestendig
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
12372
Artikel omschrijving
JZ-600-Y-CY UL/CSA zwart 5 G 1,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
13,3
Cu factor per km
123,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
289,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892030840
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible