JZ-600-PUR grijs 7 G 0,5 mm² (20 AWG) Artikelnr. 28309
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • UV-bestendig
  • robuust
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
28309
Artikel omschrijving
JZ-600-PUR grijs 7 G 0,5 mm² (20 AWG)
Buiten-Ø mm (ongeveer)
9,9
Cu factor per km
33,6
Gewicht kg/km (ongeveer)
141,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892041143
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible