JZ-600-PUR zwart 7 G 25 mm² (4 AWG) Artikelnr. 28301
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • UV-bestendig
  • robuust
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
28301
Artikel omschrijving
JZ-600-PUR zwart 7 G 25 mm² (4 AWG)
Buiten-Ø mm (ongeveer)
32,6
Cu factor per km
1680,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
2900,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892041099
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible