JZ-600 UL/CSA grijs 25 G 2,5 mm² Artikelnr. 11919
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • UV-bestendig
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
11919
Artikel omschrijving
JZ-600 UL/CSA grijs 25 G 2,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
26,9
Cu-gewicht kg/km
600,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
1110,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892015816
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: grijs

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible