JZ-500 grijs 4 G 185 mm² Artikelnr. 13140
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • IPA cleanroom-certificering
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • VDE-geregistreerd
  • grotendeels oliebestendig
  • voor geselecteerde torsietoepassingen
  • voorwaardelijk geschikt voor kabelrups
  • veelzijdig gebruik in vele industrieën, met name in de machine- en installatiebouw

Itemdetails

Artikelnr.
13140
Artikel omschrijving
JZ-500 grijs 4 G 185 mm²
AWG (ca.)
350 kcmil
Buiten-Ø mm (ongeveer)
62,3
Cu-gewicht kg/km
7104,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
9904,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892003257
Douanetariefnummer
85444995
Alternatieve kabelbenaming
YSLY / YSLY-JZ, YY-cable

Technische gegevens

PVC stuurstroomkabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Temperatuurbereik flexibel -15°C tot +80°C
vast -40°C tot +80°C
Nominale voltage AC U0/U 300/500 V
Testspanning kern/kern 4.000 V
Onderbrekingsspanning 8.000 V
Minimale buigradius flexibel 7,5x Buiten-Ø
vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : PVC, samengesteld type Z 7225
      • Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
      • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
      • G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
      • x = zonder GN/GE ader (OZ)
      • Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
      • Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM2)
      • Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • grotendeels bestand tegen: olie,
      • voor details, zie "Technische informatie".
      • voorwaardelijk torsie
      • voorwaardelijk geschikt voor kabelrups
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC
      • VDE-Reg.-Nr. 7032, geldig voor temperatuurbereik tot +70°C

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • gelieve "cleanroom kwalificatie" in uw bestelling te noteren

Toepassing

      • Wordt gebruikt voor flexibele toepassingen met gemiddelde mechanische belasting met vrije beweging, zonder trekbelasting en zonder gedwongen bewegingsregeling, in droge, vochtige en natte ruimtes, maar is niet geschikt voor buitengebruik. Wordt gebruikt als verbindings- en besturingskabel in machinegereedschap, assemblagelijnen en transportbanden, productielijnen, bij plantenbouw, airconditioningstechnologie, in smelterijen en staalfabrieken. Geselecteerde PVC-compounds garanderen goede flexibiliteit, efficiënte en snelle installatie.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible