![JZ-500 / OZ-500 PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M10001_PF_1520x1160.jpg)
![JZ-500 / OZ-500 PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M10001_PF_1520x1160.jpg)
JZ-500 grijs 4 G 0,5 mm²
Artikelnr. 10004
- VDE-geregistreerd
- grotendeels oliebestendig
- voor geselecteerde torsietoepassingen
- voorwaardelijk geschikt voor kabelrups
- veelzijdig gebruik in vele industrieën, met name in de machine- en installatiebouw
Itemdetails JZ-500 grijs 4 G 0,5 mm²
- Artikelnr.
- 10004
- Artikel omschrijving
- JZ-500 grijs 4 G 0,5 mm²
- AWG (ca.)
- 20
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 5,5
- Cu-gewicht kg/km
- 19,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 56,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892001222
- Douanetariefnummer
- 85444995
- Alternatieve kabelbenaming
- YSLY / YSLY-JZ, YY-cable
Technische gegevens JZ-500 grijs 4 G 0,5 mm²
PVC stuurstroomkabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Temperatuurbereik | flexibel -15°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning kern/kern | 4.000 V |
Onderbrekingsspanning | 8.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 7,5x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details JZ-500 grijs 4 G 0,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : PVC, samengesteld type Z 7225
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
- x = zonder GN/GE ader (OZ)
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM2)
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- grotendeels bestand tegen: olie,
- voor details, zie "Technische informatie".
-
- voorwaardelijk torsie
-
- voorwaardelijk geschikt voor kabelrups
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
- VDE-Reg.-Nr. 7032, geldig voor temperatuurbereik tot +70°C
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
-
- gelieve "cleanroom kwalificatie" in uw bestelling te noteren
Toepassing
-
Wordt gebruikt voor flexibele toepassingen met gemiddelde mechanische belasting met vrije beweging, zonder trekbelasting en zonder gedwongen bewegingsregeling, in droge, vochtige en natte ruimtes, maar is niet geschikt voor buitengebruik. Wordt gebruikt als verbindings- en besturingskabel in machinegereedschap, assemblagelijnen en transportbanden, productielijnen, bij plantenbouw, airconditioningstechnologie, in smelterijen en staalfabrieken. Geselecteerde PVC-compounds garanderen goede flexibiliteit, efficiënte en snelle installatie.