JZ-500-FC-PUR grijs 7 G 2,5 mm² Artikelnr. 23477
  • EAC-certificering
  • UV-bestendig
  • robuust
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • oliebestendig
  • zeer slijtvast
  • kerf-, snij- en slijtvast
  • EMC-voorkeur type
  • zonder binnenmantel
  • voor gebruik buitenshuis
  • robuuste besturings- en verbindingskabel voor hoge mechanische belasting in de machine-, gereedschaps- en installatiebouw

Itemdetails

Artikelnr.
23477
Artikel omschrijving
JZ-500-FC-PUR grijs 7 G 2,5 mm²
AWG (ca.)
14
Buiten-Ø mm (ongeveer)
11,9
Cu factor per km
255,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
345,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892044540
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PUR controle- en aansluitkabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Temperatuurbereik flexibel -10°C tot +80°C
vast -40°C tot +80°C
Nominale voltage AC U0/U 300/500 V
Testspanning kern/kern 3.000 V
Onderbrekingsspanning 6.000 V
Koppelingsweerstand bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Minimale buigradius flexibel 10x Buiten-Ø
vast 5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2)
      • Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
      • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
      • G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
      • x = zonder GN/GE ader (OZ)
      • Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
      • Folieverpakking
      • Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
      • Vlieswikkeling
      • Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan volgens DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (verbindingstype TMPU)
      • Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
      • zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
      • voor gebruik buitenshuis
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Extreem robuuste verbindings- en besturingskabel, die zich onderscheidt door zijn hoge weerstand tegen slijtage en treksterkte. Vanwege de weerstand tegen koelvloeistofemulsies is deze kabel geschikt voor gebruik op bijzonder kritieke locaties in machine-, gereedschaps- en installatiebouw, walsmolen- en staalindustrie. Geschikt voor flexibele toepassingen met medium mechanische belasting, waarbij vrije beweging mogelijk is zonder trekbelasting en zonder gedwongen bewegingscontrole, in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitenshuis. Door de hoge screeningdichtheid wordt een storingsvrije overdracht van signalen of pulsen gegarandeerd. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdig en algeheel groot contactoppervlak van de koperen vlechting aan.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible