JZ-500 COLD zwart 3 G 2,5 mm² Artikelnr. 10788
  • EAC-certificering
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • flexibel bij koude temperaturen
  • voor gebruik buitenshuis
  • grotendeels oliebestendig

Itemdetails

Artikelnr.
10788
Artikel omschrijving
JZ-500 COLD zwart 3 G 2,5 mm²
AWG (ca.)
14
Buiten-Ø mm (ongeveer)
8,3
Cu-gewicht kg/km
72,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
148,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892058202
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC stuurstroomkabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Temperatuurbereik flexibel -30°C tot +80°C
vast -40°C tot +80°C
Nominale voltage AC U0/U 300/500 V
Testspanning kern/kern 4.000 V
Onderbrekingsspanning 8.000 V
Minimale buigradius flexibel 7,5x Buiten-Ø
vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : Speciaal-PVC, samengesteld type TI4
      • Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
      • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
      • G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
      • x = zonder GN/GE ader (OZ)
      • Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
      • Buitenmantel: speciaal PVC flexibel bij lage temperaturen verbindingstype TM4
      • Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • grotendeels bestand tegen: olie,
      • voor details, zie "Technische informatie".
      • voor gebruik buitenshuis
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Deze PVC-besturingskabel is flexibel bij koude temperaturen en wordt gebruikt voor flexibele toepassingen met gemiddelde mechanische belasting met vrije beweging, zonder trekbelasting en zonder gedwongen bewegingsregeling in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitenshuis. Wordt gebruikt als verbindings- en besturingskabel in machinegereedschap, assemblagelijnen en transportbanden, productielijnen, bij plantenbouw, airconditioningstechnologie, koelopslag en vriesfaciliteiten. Geselecteerde PVC-compounds garanderen goede flexibiliteit, efficiënte en snelle installatie.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible