![JUMBO-FP](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90402_PF_1520x1160.jpg)
![JUMBO-FP](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90402_PF_1520x1160.jpg)
Rechte enkelvoudige flensverbinding JUMBO-FP NW 70 zwart
Artikelnr. 920368
Itemdetails Rechte enkelvoudige flensverbinding JUMBO-FP NW 70 zwart
- Artikelnr.
- 920368
- Artikel omschrijving
- Rechte enkelvoudige flensverbinding JUMBO-FP NW 70 zwart
- Kleur
- zwart
- Gewicht kg (ongeveer)
- 10,80
- Geschikt voor nominale maat
- 70,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892382604
- Douanetariefnummer
- 39174000
Technische gegevens Rechte enkelvoudige flensverbinding JUMBO-FP NW 70 zwart
Rechte enkelvoudige flensverbinding | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +120°C |
Beschermingsklasse | IP 54 / IP 69K |
Details Rechte enkelvoudige flensverbinding JUMBO-FP NW 70 zwart
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V0)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Geschikt voor parallel gewikkelde JUMBO-beschermingsbuizen.
Downloads Rechte enkelvoudige flensverbinding JUMBO-FP NW 70 zwart
Accessoires
Producten die bij dit product passen