![JE-Y(St)Y Bd](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M48500_PF_1_1520x1160.jpg)
![JE-Y(St)Y Bd](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M48500_PF_1_1520x1160.jpg)
JE-Y(St)Y Bd BLUE 32 x 2 x 0,8 mm
Artikelnr. 48526
- Kabels voor industriële elektronica
- massieve geleider
- met afvoerdraad
- met blauwe buitenmantel: voor intrinsiek veilige systemen in explosiegevaarlijke gebieden
Itemdetails JE-Y(St)Y Bd BLUE 32 x 2 x 0,8 mm
- Artikelnr.
- 48526
- Artikel omschrijving
- JE-Y(St)Y Bd BLUE 32 x 2 x 0,8 mm
- Mantel kleur
- blauw (RAL 5015)
- Geleider Ø mm (ca.)
- 0,8
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 19
- Cu-gewicht kg/km
- 327,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 545,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 100
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892096785
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens JE-Y(St)Y Bd BLUE 32 x 2 x 0,8 mm
PVC datakabel volgens DIN VDE 0815 | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +50°C vast -30°C tot +70°C |
Piekbedrijfsspanning | 225 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte) |
Testspanning kern/kern | 500 V |
Testspanning kern/schild | 2.000 V |
Weerstand van de geleider bij 20°C | max. 36,6 Ohm/km |
Wederzijdse capaciteit kern/ader | bij 800 Hz, ongeveer 100 pF/m |
Capacitive koppeling k1 | bij 800 Hz, max. 200 pF/100m |
Kabeldemping | bij 800 Hz, 1,1 dB/km (waarde ongeveer) |
Inductantie | ongeveer 0,70 mH/km |
Minimale buigradius | vast 6x Buiten-Ø |
Details JE-Y(St)Y Bd BLUE 32 x 2 x 0,8 mm
Kabelopbouw
-
- Koperen geleider blank, massief, geleider diameter: 0,8 mm
-
- Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-4 (verbindingstype YI3)
-
- Aderisolatie volgens. DIN VDE 0815, kleurgecodeerd
-
- Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte, 4 paar samengeslagen in bundels met optimale slaglengte, Bundels gestrand in lagen met optimale slaglengte
-
- Folieverpakking
-
- afvoerdraad, vertind koper
-
- Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St), overlapping ca. 25%
-
- Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-5 (verbindingstype YM1)
-
- Mantel kleur: zie Datasheet
Eigenschappen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
Notities
-
- 2-paar kabels: aders samengeslagen tot een ster quad
-
- met blauwe mantel voor de installatie van intrinsiek veilige systemen (ontstekingsbeveiliging type -i-) in explosiegevaarlijke gebieden volgens DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, paragraaf 16.2.2
Toepassing
-
De kabels worden gebruikt voor de overdracht van signalen en metingen in symmetrische circuits voor regeltechniek, evenals voor de overdracht van informatie in data- en procescomputersystemen. Ze kunnen worden gebruikt in droge en vochtige werkgebieden, evenals in en onder pleisterwerk en buitenshuis met vaste installatie. Installatiekabels zijn niet toegestaan voor hoogspanningsinstallaties of ondergrondse aanleg.