![JE-LiYCY Bd](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M48510_PF_1_1520x1160.jpg)
![JE-LiYCY Bd](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M48510_PF_1_1520x1160.jpg)
JE-LiYCY Bd GREY 20 x 2 x 0,5 mm²
Artikelnr. 48515
- Kabels voor industriële elektronica
- samengeslagen geleider
- met blauwe buitenmantel: voor intrinsiek veilige systemen in explosiegevaarlijke gebieden
- Maxi-Termi-Point® geschikt
Itemdetails JE-LiYCY Bd GREY 20 x 2 x 0,5 mm²
- Artikelnr.
- 48515
- Artikel omschrijving
- JE-LiYCY Bd GREY 20 x 2 x 0,5 mm²
- Mantel kleur
- grijs (RAL 7032)
- AWG (ca.)
- 20
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 15,5
- Cu-gewicht kg/km
- 299,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 494,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 100
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892097058
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens JE-LiYCY Bd GREY 20 x 2 x 0,5 mm²
PVC datakabel in overeenstemming met DIN VDE 0815 | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +50°C vast -30°C tot +70°C |
Piekbedrijfsspanning | 225 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte) |
Testspanning kern/kern | 500 V |
Testspanning kern/schild | 2.000 V |
Weerstand van de geleider bij 20°C | max. 39,2 Ohm/km |
Wederzijdse capaciteit kern/ader | bij 800 Hz 2 - 4 paren: ongeveer 120 pF/m 8 - 40 paren: ongeveer 100 pF/m |
Capacitive koppeling k1 | bij 800 Hz, max. 200 pF/100m |
Kabeldemping | bij 800 Hz, 1,1 dB/km (waarde ongeveer) |
Inductantie | ongeveer 0,70 mH/km |
Minimale buigradius | vast 6x Buiten-Ø |
Details JE-LiYCY Bd GREY 20 x 2 x 0,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, samengeslagen
-
- Draadstructuur:
- 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
-
- Aderisolatie : halfhard PVC
-
- Aderisolatie volgens. DIN VDE 0815, kleurgecodeerd
-
- Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte, 4 paar samengeslagen in bundels met optimale slaglengte, Bundels gestrand in lagen met optimale slaglengte
-
- Folieverpakking
-
- Afscherming: gevlochten scherm van blanke of vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-5 (verbindingstype YM1)
-
- Mantel kleur: zie Datasheet
Eigenschappen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
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
- 2-paar kabels: aders samengeslagen tot een ster quad
-
- Maxi-Termi-Point® is een geregistreerd handelsmerk van AMP
-
- met blauwe mantel voor de installatie van intrinsiek veilige systemen (ontstekingsbeveiliging type -i-) in explosiegevaarlijke gebieden volgens DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, paragraaf 16.2.2
Toepassing
-
- De kabels worden gebruikt voor de overdracht van signalen en metingen in symmetrische circuits voor regeltechnologie, evenals voor de overdracht van informatie in data- en procescomputersystemen. Ze kunnen worden gebruikt in droge en vochtige bedrijfsruimtes, evenals in en onder pleisterwerk en buitenshuis met vaste installatie. Installatiekabels zijn niet toegestaan voor installaties met hoogspanning of voor ondergrondse aanleg. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we aan om een koperen vlechtpantser met dubbelzijdig en alomvattend groot contactoppervlak te gebruiken.