JE-LiHCH Bd grijs 32 x 2 x 0,5 mm²
Artikelnr. 34355
- Kabels voor industriële elektronica
- samengeslagen geleider
- halogeenvrij
Itemdetails JE-LiHCH Bd grijs 32 x 2 x 0,5 mm²
- Artikelnr.
- 34355
- Artikel omschrijving
- JE-LiHCH Bd grijs 32 x 2 x 0,5 mm²
- AWG (ca.)
- 20
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 20,5
- Cu-gewicht kg/km
- 439,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 852,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 100
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892100147
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens JE-LiHCH Bd grijs 32 x 2 x 0,5 mm²
Datakabel in overeenstemming met DIN VDE 0815 | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +50°C vast -30°C tot +70°C |
Piekbedrijfsspanning | 225 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte) |
Testspanning kern/kern | 500 V |
Testspanning kern/schild | 2.000 V |
Weerstand van de geleider bij 20°C | max. 39,2 Ohm/km |
Wederzijdse capaciteit kern/ader | bij 800 Hz 2 - 4 paren: ongeveer 144 pF/m 8 - 40 paren: ongeveer 120 pF/m |
Capacitive koppeling k1 | bij 800 Hz, max. 200 pF/100m; 20% van de waarden, maar ten minste één waarde mag tot 400 pF/100m bedragen |
Minimale buigradius | vast 7,5x Buiten-Ø |
Details JE-LiHCH Bd grijs 32 x 2 x 0,5 mm²
Kabelopbouw
- Koperdraad blank, samengeslagen
- Draadstructuur:
- 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
- Aderisolatie : halogeenvrij polymeer volgens DIN VDE 0819-106 / DIN EN 50290-2-26
- Aderisolatie volgens. DIN VDE 0815, kleurgecodeerd ringmarkering van de bundels
- Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte, 4 paar samengeslagen in bundels met optimale slaglengte, Bundels gestrand in lagen met optimale slaglengte
- Folieverpakking
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden
- Buitenmantel: halogeenvrij polymeer volgens DIN VDE 0819-107 / DIN EN 50290-2-27
- Mantel kleur: grijs (RAL 7032)
Eigenschappen
- halogeenvrij
Tests
- corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
- bundel brandtest volgens DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
- rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
Notities
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
- 2-paar kabels: aders samengeslagen tot een ster quad
Toepassing
- Halogeenvrije installatiekabels met verbeterde eigenschappen in geval van brand worden gebruikt voor telefonische transmissie, meet- en signaaldoeleinden. Het koperen afgeschermde ontwerp (C) beschermt de transmissiecircuits tegen elektrische interferentie. Door het hoge zuurstofgehalte van het isolatiemateriaal wordt brandverspreiding voorkomen en er worden geen corrosieve gassen geproduceerd in geval van brand. Ze worden bij voorkeur gebruikt voor telecommunicatie-installaties in gebouwen. Deze kabels zijn geschikt voor vaste installatie in brandgevaarlijke gebieden, in droge en vochtige omgevingen, evenals in en onder pleisterwerk. Installatiekabels zijn niet toegestaan voor toepassingen met hoge stroom en vermogen of voor begraven installaties. EMC = elektromagnetische compatibiliteit; voor optimale EMC-eigenschappen wordt een groot rond contact van de koperen vlechtwerk aan beide uiteinden aanbevolen.