JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rood 2 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34075
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
34075
Artikel omschrijving
JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rood 2 x 2 x 0,8 mm
Buiten-Ø mm (ongeveer)
11,7
Cu factor per km
25,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
150,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892275968
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • , conductor diameter: 0.8 mm
      • Sheath colour: red

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible