JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rood 40 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34073
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
34073
Artikel omschrijving
JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rood 40 x 2 x 0,8 mm
Buiten-Ø mm (ongeveer)
42,3
Cu-gewicht kg/km
407,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
1800,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892275944
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • , geleider diameter: 0,8 mm
      • Mantel kleur: rood

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible