![JE-H(St)H Bd FE 180/E30-E90](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M34081_PF_1520x1160.jpg)
![JE-H(St)H Bd FE 180/E30-E90](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M34081_PF_1520x1160.jpg)
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 oranje 8 x 2 x 0,8 mm
Artikelnr. 34150
Itemdetails JE-H(St)H Bd FE 180/E30 oranje 8 x 2 x 0,8 mm
- Artikelnr.
- 34150
- Artikel omschrijving
- JE-H(St)H Bd FE 180/E30 oranje 8 x 2 x 0,8 mm
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 11,4
- Cu-gewicht kg/km
- 85,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 300,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 100
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892275685
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens JE-H(St)H Bd FE 180/E30 oranje 8 x 2 x 0,8 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |